AE15-UW 系列

15 W, 7.5:1输入范围, 单稳压输出, 5针DIP, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器

AE15-UW 系列

AE15-UW系列属于15W隔离式DC-DC转换器,可提供5600Vdc隔离和200至1500Vdc的宽泛输入电压范围。该系列采用封装式板上安装套件,工作温度范围为-40至+70°C,是太阳能设备、风力涡轮机和电子充电站等可再生能源应用的可靠选择。此款板上安装DC-DC转换器还支持额定操作范围高达5000米的远程高空安装。

特性


  • 过压和短路保护
  • 低纹波和噪音
  • -40到+70°C温度范围
  • EN 62109认证
  • 设计用于满足UL1741要求

规格


  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    5600
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    4.921 x 2.953 x 1.575
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    125 x 75 x 40

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
AE15-UW-S12 200~1500 15 12 1.25 CE, CSA 3D 模型 PCB封装 库存盘点AE15-UW-S12 样品索取 请求报价
AE15-UW-S15 200~1500 15 15 1 CE, CSA 3D 模型 PCB封装 库存盘点AE15-UW-S15 样品索取 请求报价
AE15-UW-S24 200~1500 15 24 0.625 CE, CSA 3D 模型 PCB封装 库存盘点AE15-UW-S24 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink