AE15-EW 系列

15 W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 5针DIP, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器

AE15-EW 系列

AE15-EW系列属于15W隔离式DC-DC转换器,可提供5600Vdc隔离和10:1的宽泛输入电压范围。该系列采用封装式板上安装套件,工作温度范围为-40至+70°C,是太阳能设备、风力涡轮机和电子充电站等可再生能源应用的可靠选择。此款板上安装DC-DC转换器还支持额定操作范围高达2000米的远程高空安装。

特性


  • 10:1输入范围
  • 过压和短路保护
  • -40到+70°C温度范围
  • EN 62109认证

规格


  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    5600
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    2.756 x 1.89 x 0.925
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    70 x 48 x 23.5

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
AE15-EW-S12 100~1000 15 12 1.25 CE PCB封装 库存盘点AE15-EW-S12 样品索取 请求报价
AE15-EW-S15 100~1000 15 15 1 CE PCB封装 库存盘点AE15-EW-S15 样品索取 请求报价
AE15-EW-S24 100~1000 15 24 0.625 CE PCB封装 库存盘点AE15-EW-S24 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink