15W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 5针DIP, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
AE15-EW系列属于15W隔离式DC-DC转换器,可提供5600Vdc隔离和10:1的宽泛输入电压范围。该系列采用封装式板上安装套件,工作温度范围为-40至+70°C,是太阳能设备、风力涡轮机和电子充电站等可再生能源应用的可靠选择。此款板上安装DC-DC转换器还支持额定操作范围高达2000米的远程高空安装。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
AE15-EW-S12 | 100~1000 | 15 | 12 | 1.25 | CE |
AE15-EW-S15 | 100~1000 | 15 | 15 | 1 | CE |
AE15-EW-S24 | 100~1000 | 15 | 24 | 0.625 | CE |