该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
2W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 14针DIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 5针DIP, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
40W, 7.5:1输入范围, 单稳压输出, 5针DIP, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 4针SIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
30W, 4:1输入范围, 单路/双路/三路稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器