AE10-EW-T系列属于10W隔离式DC-DC转换器,可提供5600Vdc隔离和10:1的宽泛输入电压范围。该系列采用封装式底架安装套件,工作温度范围为-40至+70°C,是太阳能设备、风力涡轮机和电子充电站等可再生能源应用的可靠选择。此款底架安装DC-DC转换器还支持额定操作范围高达2000米的远程高空安装。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE10-EW-S5-T | 100~1000 | 10 | 5 | 2 | CE | ||||
AE10-EW-S9-T | 100~1000 | 10 | 9 | 1.11 | CE | ||||
AE10-EW-S24-T | 100~1000 | 10 | 24 | 0.42 | CE | ||||
*已停产型号 | 建议替代产品 | ||||||||
AE10-EW-S24-T | 无直接更换 |