GA0776
77 mm, 方框, 1.0 W, 8Ohm, 铝镍钴磁铁, 纸盆


规格

  • 声压级(dB)
    90 (1 W/ 0.5 m)
  • 最大输入(W)
    2
  • 标称输入(W)
    1
  • 阻抗(Ohms)
    8
  • 共振频率(Hz)
    190
  • 锥型
  • 磁铁型
    铝镍钴
  • 机架形状
    正方形
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    77 x 77 x 25.1
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    3.03 x 3.03 x 0.99
  • 安装方式
    焊接孔眼
 
Powered By OneLink