CMS-181325-078X-67 系列

18 x 13mm, 矩形框架, 0.7 W, 8 Ohm, 钕磁铁, 麦拉盆, IP67

CMS-181325-078X-67 系列
CMS-181325-078X-67弹簧触点
CMS-181325-078X-67焊盘
CMS-181325-078X-67引线

规格


  • 声压级(dB)
     
    93 (0.7 W / 0.1 m)
  • 标称输入(W)
     
    0.7
  • 最大输入(W)
     
    1
  • 阻抗(Ohms)
     
    8
  • 共振频率(Hz)
     
    1100
  • 锥型
     
    麦拉
  • 磁铁型
     
    钕铁硼
  • 机架形状
     
    矩形
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    18 x 13 x 2.5
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    0.71 x 0.51 x 0.1
  • IP等级
     
    IP67

可用型号

型号 安装方式 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CMS-181325-078S-67 弹簧触点 3D 模型 PCB封装 库存盘点CMS-181325-078S-67 样品索取 请求报价
CMS-181325-078SP-67 焊盘 3D 模型 -- 库存盘点CMS-181325-078SP-67 样品索取 请求报价
CMS-181325-078L100-67 引线 3D 模型 -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink