CMS-16093-078X 系列

16 x 9mm, 矩形框架, 0.7 W, 8 Ohm, 钕磁铁, 麦拉盆

CMS-16093-078X 系列
CMS-16093-078S
CMS-16093-078SP
CMS-16093-078L100

规格


  • 声压级(dB)
     
    91 (0.7 W / 0.1 m)
  • 标称输入(W)
     
    0.7
  • 最大输入(W)
     
    1
  • 阻抗(Ohms)
     
    8
  • 共振频率(Hz)
     
    550
  • 锥型
     
    麦拉
  • 磁铁型
     
    钕铁硼
  • 机架形状
     
    矩形
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    16 x 9 x 3
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    0.63 x 0.35 x 0.12

可用型号

型号 安装方式 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CMS-16093-078S 弹簧触点 3D 模型 PCB封装 库存盘点CMS-16093-078S 样品索取 请求报价
CMS-16093-078SP 焊盘 3D 模型 -- 库存盘点CMS-16093-078SP 样品索取 请求报价
CMS-16093-078L100 引线 3D 模型 -- 库存盘点CMS-16093-078L100 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink