CMS-16093-076X-67 系列

16 x 9mm, 矩形框架, 0.7 W, 6 Ohm, 钕磁铁, 麦拉盆, IP67

CMS-16093-076X-67 系列
CMS-16093-076X-67弹簧触点
CMS-16093-076X-67焊盘
CMS-16093-076X-67引线

规格


  • 声压级(dB)
     
    90 (0.7 W / 0.1 m)
  • 标称输入(W)
     
    0.7
  • 最大输入(W)
     
    1
  • 阻抗(Ohms)
     
    6
  • 共振频率(Hz)
     
    600
  • 锥型
     
    麦拉
  • 磁铁型
     
    钕铁硼
  • 机架形状
     
    矩形
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    16 x 9 x 3
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    0.63 x 0.35 x 0.12
  • IP等级
     
    IP67

可用型号

型号 安装方式 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CMS-16093-076S-67 弹簧触点 3D 模型 PCB封装 库存盘点CMS-16093-076S-67 样品索取 请求报价
CMS-16093-076SP-67 焊盘 3D 模型 -- 库存盘点CMS-16093-076SP-67 样品索取 请求报价
CMS-16093-076L100-67 引线 3D 模型 -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink