CMS-151135-078X系列
15 x 11mm,矩形框架,0.7 W,8Ohm,钕磁铁,麦拉盆


规格

  • 声压级(dB)
    91 (0.7 W / 0.1 m)
  • 标称输入(W)
    0.7
  • 最大输入(W)
    1
  • 阻抗(Ohms)
    8
  • 共振频率(Hz)
    550
  • 锥型
    麦拉
  • 磁铁型
    钕铁硼
  • 机架形状
    矩形
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    15 x 11 x 3.5
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    0.59 x 0.43 x 0.14

可用型号

型号 安装方式 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CMS-151135-078S 弹簧触点 3D 模型 -- 库存盘点CMS-151135-078S -- 样品索取 请求报价
CMS-151135-078SP 焊盘 3D 模型 -- 库存盘点CMS-151135-078SP -- 样品索取 请求报价
CMS-151135-078L100 引线 3D 模型 -- 库存盘点CMS-151135-078L100 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink