CMS-151125-078X-67系列
15 x 11mm,矩形框架,0.7 W,8Ohm,钕磁铁,麦拉盆,IP67


规格

  • 声压级(dB)
    91 (0.7 W / 0.1 m)
  • 标称输入(W)
    0.7
  • 最大输入(W)
    1
  • 阻抗(Ohms)
    8
  • 共振频率(Hz)
    700
  • 锥型
    麦拉
  • 磁铁型
    钕铁硼
  • 机架形状
    矩形
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    15 x 11 x 2.5
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    0.59 x 0.43 x 0.09
  • IP等级
    IP67

可用型号

型号 安装方式 样品索取 报价请求(RFQ)
CMS-151125-078L100-67 引线 -- -- -- -- 样品索取 请求报价
CMS-151125-078S-67 弹簧触点 -- -- -- -- 样品索取 请求报价
CMS-151125-078SP-67 焊盘 -- -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink