CMC-3015-44L100
3.0mm, 全向, 引线, 2.0Vdc, 驻极体电容传声器


规格

  • 方向性
    全向
  • 灵敏度(db)
    -44
  • 工作电压(Vdc)
    2
  • 灵敏度减低 (dB)
    -3
  • 工作频率(Hz)
    100~20000
  • 信号:信噪比(dBA)
    57
  • 输出阻抗(KΩ)
    2.2
  • 终端
    引线
  • 直径(mm)
    3
  • 直径(in)
    0.12
  • 深度(mm)
    1.5
  • 深度(in)
    0.06
 
Powered By OneLink