规格


  • 驱动电路
     
  • 输入类型
     
    Vo-p
  • 额定电压
     
    5
  • 声压级(dB)
     
    87
  • 安装方式
     
    表面安装
  • 电流消耗(mA)
     
    40
  • 最高操作温度(°C)
     
    85
  • 最低操作温度(°C)
     
    -30
  • 形状
     
    正方形
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    12.8 x 12.8 x 7.1
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    0.5 x 0.5 x 0.28
  • 可水洗
     
 
Powered By OneLink