CSS-0575B-SMT是一款磁传感蜂鸣器,采用紧凑的5mm x 5mm的表面安装封装。这款微型蜂鸣器采用2.5mm的小尺寸设计,声压级为10cm时75dB,非常适合便携设备应用。

特性


  • 紧凑的占地空间
  • 低型面
  • 外部驱动
  • 支持回流焊

规格


  • 驱动电路
     
  • 输入类型
     
    Vo-p
  • 额定电压
     
    3
  • 声压级(dB)
     
    75
  • 安装方式
     
    表面安装
  • 电流消耗(mA)
     
    110
  • 最高操作温度(°C)
     
    70
  • 最低操作温度(°C)
     
    -30
  • 形状
     
    正方形
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    5 x 5 x 2.5
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    0.2 x 0.2 x 0.1
  • 可水洗
     
 
Powered By OneLink