PSE-600 系列

600 W, 单路输出, PFC, 1U前端, 热插拔, AC-DC 电源

PSE-600 系列

PSE-600系列是600W可热插拔前端AC-DC电源,采用1U水平或2U垂直封装,适合集成在电源框内或直接集成在终端应用中。  该48 V电源以高效、I2C通信和N+1冗余为特点,完美适用于高稳定性网络和服务器设计。

特性


  • 实续功率高达600 W
  • 1U x 2U封装
  • I2C通信,用于监控和控制
  • 冗余(N+1) 运行
  • 盲插连接,用于热插拔功能
  • 功率因数校正
  • 3.3 V (0.5 A) 备用电压
  • 下降电流分配
  • 单一输入/输出连接器,用于AC输入、DC输出和信号
  • >1,500Vac二次隔离,用于有源以太网(PoE)应用
  • 远程开/关控制
  • 电源良好信号
  • 效率高达90%

选项


  • 风扇转速控制(FSC)
  • 有源电流共享

规格


  • 输入电压(Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    前端
  • 安装方式
     
    机架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    10 x 3.299 x 1.598
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    254 x 83.8 x 40.6

可用型号

型号 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 报价请求(RFQ)
PSE-600-48 600 48 12.5 TUV, CE 请求报价
 
Powered By OneLink