PSE-1200 系列

1200 W, 单路输出, PFC, 1U前端, 热插拔, AC-DC 电源

PSE-1200 系列

PSE-1200是1200 W可热插拔前端 AC-DC电源,包装在低型1U安装盒中。该V电源具有高效、I212C通信和N+1冗余等特点,完美适用于任务关键型电信、服务器和网络应用。

特性


  • 实续功率高达1200 W
  • 低型面次1U封装
  • I2C通信,用于监控和控制
  • 冗余(N+1) 运行
  • 盲插连接,用于热插拔功能
  • 功率因数校正
  • 有源电流共享
  • 远程开/关控制
  • 电源良好信号
  • 效率高达90%

规格


  • 输入电压(Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    前端
  • 安装方式
     
    机架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    10 x 4.032 x 1.598
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    254 x 102.4 x 40.6

可用型号

型号 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 报价请求(RFQ)
PSE-1200-12 1200 12 100 TUV, CE 请求报价
 
Powered By OneLink