PSE-1000 系列

1000 W, 单路输出, PFC, 1U前端, 热插拔, AC-DC 电源

PSE-1000 系列

PSE-1000是1000 W可热插拔前端AC-DC电源,可为有源以太网(POE)传输54 V电压。该电源具有高效、I2C通信、N+1冗余和紧凑的1U水平/2U垂直安装盒封装等特点,完美适用于任务关键型POE设计。

特性


  • 实续功率高达1000 W
  • 1U x 2U封装
  • I2C通信,用于监控和控制
  • 盲插连接,用于热插拔功能
  • 冗余(N+1) 运行
  • 功率因数校正
  • 3.3 V (0.5 A) 备用电压
  • 下降电流分配
  • 单一输入/输出连接器,用于AC输入、DC输出和信号
  • >1,500Vac二次隔离,用于有源以太网(PoE)应用
  • 远程开/关控制
  • 电源良好信号
  • 效率高达90%

选项


  • 有源电流共享
  • 风扇转速控制(FSC)

规格


  • 输入电压(Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    前端
  • 安装方式
     
    机架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    10 x 3.3 x 1.598
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    254 x 83.82 x 40.6

可用型号

型号 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 报价请求(RFQ)
PSE-1000-54 1000 54 18.5 TUV, CE 请求报价
 
Powered By OneLink