SWI10-N-USB 系列

10 W, 效率符合能源部VI级标准, USB插口, 美式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC 电源

SWI10-N-USB 系列
SWI10-N-USB系列叶片视图

SWI10-N-USB系列为10 W美国壁式电源适配器,其设计符合现有美国能源部VI级能效标准。该AC-DC电源采用集成USB连接器和超紧凑型设计,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。

特性


  • 实续功率高达10 W
  • 符合能源部VI级标准
  • 空载功耗< 0.075W
  • 超紧凑安装盒
  • 通用输入电压范围
  • 集成式USB A型连接器
  • 过流、过压和短路保护
  • UL/cUL和PSE安全认证
  • II 类构造
  • 限功率电源(LPS)等级

规格


  • 输入电压(Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 安全标准
     
    60950-1
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    2.03 x 1.52 x 0.93
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    51.5 x 38.5 x 23.5

可用型号

型号 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SWI10-5-N-I38 10 5 2 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 库存盘点SWI10-5-N-I38 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink