SWI10-E 系列

10 W, 能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准, 欧式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC 电源

SWI10-E 系列
SWI10-E带电源线的其他视图

SWI10-E系列为10 W欧盟壁式电源适配器,其设计符合美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。这款AC-DC电源的空载功耗低于 0.075W,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。

特性


  • 实续功率高达12 W
  • 符合能源部VI级标准和欧盟能效标准Tier 2
  • 空载功耗< 0.075W
  • 超紧凑安装盒
  • 过流、过压和短路保护
  • CE和GS安全认证
  • II 类构造
  • 限功率电源(LPS)等级

规格


  • 输入电压(Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 安全标准
     
    60950-1
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    2.71 x 1.13 x 3.06
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    69 x 28.8 x 77.7

可用型号

型号 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SWI10-5-E 10 5 2 CE, GS 库存盘点SWI10-5-E 样品索取 请求报价
SWI10-12-E 12 12 1 CE, GS 库存盘点SWI10-12-E 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink