有源

SWC27-N系列

北美叶片AC-DC壁式插座(USB C型插口)

SWC27-N系列
SWC27-N系列正视图
SWC27-N系列叶片视图
SWC27-N系列备选前视图
SWC27-N系列白色正视图

概述

  • 15 ~ 27 W
  • 5 ~ 12 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.075W
  • 紧凑型设计
  • 集成式USB C型连接器
  • USB功率输送(PD)3.0

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - FCC, PSE, UL/cUL

文档

说明

SWC27-N系列为27 W北美壁式插座电源适配器,具有集成式USB C型连接器和USB功率输送功能(PD)3.0,适用于快速充电应用。这款紧凑型AC-DC电源还符合现行美国能源部六级能效标准,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950
  • 效率标准
     
    六级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.74 x 1.3 x 2.07
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    44.2 x 33.2 x 52.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

选项

  • 黑色或白色盒子

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SWC27-T5912-NB 27、27、15 12、9、5 2.25、3、3 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 库存盘点SWC27-T5912-NB 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink