SMI10-USB 系列

10 W, 能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准, USB插口, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC 电源

SMI10-USB 系列
SMI10-USB系列后视图
SMI10-USB系列侧视图
SMI10-USB系列叶片视图

SMI10-USB系列为10 W壁插式AC-DC电源,配有可互换AC叶片和集成的USB输入接头。此系列的设计符合现有美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。CUI的SMI适配器面向全球市场设计,包含符合北美洲、欧洲、英国、澳大利亚和中国标准的插头。这款高能效电源适配器是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供全球解决方案这一举措的延续。

特性


  • 实续功率高达10 W
  • 符合能源部VI级标准和欧盟能效标准Tier 2
  • 空载功耗< 0.075W
  • 通用输入电压范围
  • 适合全球使用的可互换AC叶片
  • 过压和短路保护
  • UL/cUL、GS、RCM、CCC和PSE安全认证
  • II 类构造
  • 限功率电源(LPS)等级

规格


  • 输入电压(Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 安全标准
     
    60950-1
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    2.4 x 1.5 x 1.15
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    60.9 x 38 x 29.2

可用型号

型号 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SMI10-5-I38 10 5 2 UL/cUL, GS, RCM, CCC, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SMI10-5-I38 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink