30 W, 医疗, V级能效, 两芯(C8)插口, 桌面式适配器, AC-DC 电源
ETMA30W桌面式医用AC-DC电源系列满足V级能效标准,超越现行的美国EISA2007能效法规,并符合2011年4月的ErP规定。这款高能效桌面式医用电源符合2x MOPP应用的第三版60601-1安全认证,是CUI为客户提供全球医疗设备、牙科设备、家庭保健设备全球解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率(W) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
ETMA050400UD | 20 | 5 | 4 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
ETMA090300UD | 27 | 9 | 3 | TUV, UL/cUL, CE, FCC |
ETMA120250UD | 30 | 12 | 2.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
ETMA150200UD | 30 | 15 | 2 | TUV, UL/cUL, CE, FCC |
ETMA180165UD | 30 | 18 | 1.65 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
ETMA240125UD | 30 | 24 | 1.25 | TUV, UL/cUL, CE, FCC |