产品图标 ETMA 200W U 系列

200 W, 医疗, PFC, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC 电源

ETMA 200W U 系列
ETMA 200W U系列备用型号

ETMA 200 W 医疗台式 AC-DC 电源系列符合2x MOPP 应用医疗第60601-1 版3.1安全标准认证和第 4 版 EMC 要求。这款医用电源具备高能效的特点,是CUI为客户提供医疗和牙科设备全球解决方案这一举措的延续。

特性


  • 实续功率高达200 W
  • 通用输入电压范围
  • 空载功耗< 0.5W
  • 功率因数校正
  • 过压、过流和短路保护
  • 医疗60601-1第3.1版安全认证
  • 60601-1-2第4版EMC附属标准认证
  • 专为2 x MOPP应用设计

选项


  • 可提供修改和定制化设计

规格


  • 输入电压(Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    7.42 x 4.11 x 2.36
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    188.5 x 104.5 x 60

可用型号

型号 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
ETMA1201666U 200 12 16.66 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 库存盘点ETMA1201666U 样品索取 请求报价
ETMA1601250U 200 16 12.5 UL/cUL, CE, Nemko, FCC -- 样品索取 请求报价
ETMA1901053U 200 19 10.53 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 库存盘点ETMA1901053U 样品索取 请求报价
ETMA2001000U 200 20 10 UL/cUL, CE, Nemko, FCC -- 样品索取 请求报价
ETMA240833U 200 24 8.33 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 库存盘点ETMA240833U 样品索取 请求报价
ETMA360555U 200 36 5.55 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 库存盘点ETMA360555U 样品索取 请求报价
ETMA480416U 200 48 4.16 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 库存盘点ETMA480416U 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink