停产

VOF-30系列

底架安装AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~277
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.54 x 2 x 0.83
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    90 x 50.8 x 21.1

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
VOF-30-5 26.4 5 5.28 UL/cUL 库存盘点VOF-30-5
VOF-30-12 30 12 2.5 UL/cUL 库存盘点VOF-30-12
VOF-30-15 30 15 2 UL/cUL 库存盘点VOF-30-15
VOF-30-18 30 18 1.7 UL/cUL --
VOF-30-24 30 24 1.3 UL/cUL 库存盘点VOF-30-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink