停产

VOF-280系列

底架安装AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

VOF-280系列
VOF-280 顶视图
VOF-280其他视图

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~277
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5 x 3 x 1.26
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    127 x 76.2 x 32

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
VOF-280-12 280 12 23.33 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-280-12
VOF-280-15 280 15 18.67 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-280-15
VOF-280-24 280 24 11.67 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-280-24
VOF-280-36 280 36 7.78 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-280-36
VOF-280-48 280 48 5.84 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-280-48

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink