有源 产品图标

VMS-550系列

底架安装AC-DC电源

VMS-550系列
VMS-550系列备用图片

概述

  • 500 ~ 550 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 58 V 直流输出选项
  • 行业标准3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 占地空间
  • 低型面
  • 功率因数校正(PFC)
  • 输出微调
  • 12 V辅助风扇输出
  • 寿命长久的电解电容器
  • 60601-1-2第4版EMC附属标准认证
  • 专为2个MOPP应用设计

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, Nemko, UL/cUL

文档

说明

VMS-550系列是一种550 W的高密度开放式框架AC-DC电源,符合2x MOPP应用的医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源采用低矮封装,具有3 x 5英寸(76 x 127毫米)的行业标准形状尺寸,能效高达92%,非常适合注重可靠性和法规遵从性且空间有限的医院和牙科应用领域。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5 x 3 x 1.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    127 x 76.2 x 38.1
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VMS-550-12 500 12 41.67 CE, Nemko, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VMS-550-12 样品索取 请求报价
VMS-550-15 500 15 33.33 UL/cUL, Nemko, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VMS-550-24 550 24 22.92 UL/cUL, CE, Nemko 3D 模型 库存盘点VMS-550-24 样品索取 请求报价
VMS-550-30 550 30 18.33 UL/cUL, Nemko, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VMS-550-48 550 48 11.46 UL/cUL, Nemko, CE 3D 模型 库存盘点VMS-550-48 样品索取 请求报价
VMS-550-58 550 58 9.48 UL/cUL, Nemko, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink