有源 产品图标

VMS-200-CNF系列

底架安装AC-DC电源

VMS-200-CNF系列
VMS-200-CNF系列备用选项2

概述

  • 200W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • 效率高达93.5%
  • 功率因数校正(PFC)
  • 12 V辅助风扇输出
  • 60601-1-2第4版EMC附属标准认证
  • 专为2个MOPP应用设计

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, TUV, UL/cUL

文档

说明

VMS-200-CNF系列是一种200 W金属密封AC-DC电源,符合2x MOPP应用的医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源采用紧凑型封装,能效高达93.5%,非常适合可靠性和法规遵从性是主要问题的医疗、牙科和家庭保健应用领域。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.606 x 2.441 x 1.575
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    117 x 62 x 40
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VMS-200-12-CNF 200 12 16.67 CE, UL/cUL, TUV 3D 模型 库存盘点VMS-200-12-CNF 样品索取 请求报价
VMS-200-24-CNF 200 24 8.33 CE, UL/cUL, TUV 3D 模型 库存盘点VMS-200-24-CNF 样品索取 请求报价
VMS-200-48-CNF 200 48 4.17 CE, UL/cUL, TUV 3D 模型 库存盘点VMS-200-48-CNF 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink