300 W, 双路输出, PFC, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC 电源
VF-D320双输出AC-DC电源系列在设计时考虑了最大的灵活性。该系列具有三个紧凑安装盒、可用电压范围广泛,且可选低漏电流,非常适合各种信息技术、数据通信、无线和工业应用。
型号 | 功率(W) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VF-D320-D512A-CFS | 250 | 5/ 12 | 30/ 16.67 | GS, UL/cUL, CE |
VF-D320-D524A-CFS | 250 | 5/ 24 | 30/ 8.33 | GS, UL/cUL, CE |
VF-D320-D548A-CFS | 250 | 5/ 48 | 30/ 4.16 | GS, UL/cUL, CE |
VF-D320-D1224A-CFS | 300 | 12/ 24 | 16.67/ 8.33 | GS, UL/cUL, CE |