有源

VF-D320-DXXA-CFS系列

底架安装AC-DC电源

概述

  • 250 ~ 300 W
  • 90 ~ 132 / 180 ~ 264 V交流输入(开关可选)
  • 5 ~ 12 V 直流输出选项
  • 在500 µS占空比范围内峰值功率达700 W
  • 金属顶盖,带风扇
  • 功率因数校正(PFC)
  • 电源良好信号

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, GS, UL/cUL

文档

说明

VF-D320双输出AC-DC电源系列在设计时考虑了最大的灵活性。该系列具有三个紧凑安装盒、可用电压范围广泛,且可选低漏电流,非常适合各种信息技术、数据通信、无线和工业应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90 ~ 132 / 180 ~ 264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    7 x 4 x 1.6
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    177.8 x 101.6 x 40.64
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

选项

  • 300uA 漏电流
  • Molex,接线端子

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VF-D320-D512A-CFS 250 5/ 12 30/ 16.67 GS, UL/cUL, CE -- 库存盘点VF-D320-D512A-CFS -- --
VF-D320-D1224A-CFS 300 12/ 24 16.67/ 8.33 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VF-D320-D1224A-CFS 样品索取 请求报价
*已停产型号 建议替代产品
VF-D320-D512A-CFS 无直接更换
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink