产品表
所有型号
VF-D320双输出AC-DC电源系列在设计时考虑了最大的灵活性。该系列具有三个紧凑安装盒、可用电压范围广泛,且可选低漏电流,非常适合各种信息技术、数据通信、无线和工业应用。
225W, 85 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
225W, 85 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
200W, 85 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
200W, 85 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
200W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
180W, 85 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源