1 W, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC 电源
该PBO-1 AC-DC电源系列完美适用于在电路板空间十分稀缺的情况下进行板载AC-DC功率转换。这些1 W开放式框架电源采用超紧凑系统级封装(SIP)套件,能够为一系列工业、物联网(IoT)和电信应用提供可靠且经济实惠的低功率解决方案。
型号 | 功率(W) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PBO-1-S5 | 1 | 5 | 0.2 | CE, TUV, UL/cUL |
PBO-1-S9 | 1 | 9 | 0.111 | CE, TUV, UL/cUL |
PBO-1-S12 | 1 | 12 | 0.083 | CE, TUV, UL/cUL |
PBO-1-S15 | 1 | 15 | 0.067 | CE, TUV, UL/cUL |
PBO-1-S24 | 1 | 24 | 0.042 | CE, TUV, UL/cUL |