参数搜索:散热片


冷却套件
 
TO-218
TO-220
TO-252
TO-263
安装方式
 
PCB
表面安装
散热器类型
 
挤压成型
冲压成型
焊接引脚方向
 
水平
无引脚
垂直
焊接引脚长度(mm)
 
2.8
4.3
5
5.03
5.08
5.3
6.1
6.35
6.5
7.4
8.5
9.5
9.53
9.7
最小
最大
Rth @ 75°C ΔT, nat conv (°C/W)
 
4.49
4.97
5.21
5.47
5.77
5.86
6.15
6.25
6.41
6.94
7.5
7.58
7.65
7.81
7.98
8.06
8.15
8.24
8.43
9.15
9.26
9.38
9.62
9.74
10.14
10.27
10.71
10.87
11.03
11.19
11.54
11.72
12.1
12.5
12.71
12.93
13.16
13.64
14.42
14.71
15
15.79
15.83
15.96
16.3
17.05
17.74
18.29
18.34
18.63
19.22
19.74
19.75
20.27
20.59
20.83
22.06
23.81
24.19
25.86
25.92
26.13
26.32
27.78
28.85
29.09
33.28
35.71
最小
最大
Rth @ 1 W, nat conv (°C/W)
 
6.61
7.36
7.62
7.9
7.99
8.05
8.34
8.51
8.52
8.63
8.71
8.94
9.28
9.37
9.81
9.93
10.49
10.51
10.52
10.92
10.96
11.01
11.06
11.15
11.17
11.54
11.67
12.28
12.29
12.33
12.98
12.99
13.03
13.19
13.31
13.52
13.6
13.64
13.97
14.33
14.35
14.4
15
15.27
15.42
15.97
16.12
16.16
16.65
17.13
17.29
18.58
18.99
19.57
19.73
20.24
20.27
20.74
20.99
21.9
21.92
22.14
22.39
22.47
22.64
23.05
23.32
24.3
24.62
26.05
27.22
30.28
30.86
31.07
31.83
31.94
32.65
33.89
33.93
35.46
37.62
40.16
41.98
最小
最大
Rth @ 1 W, 200 LFM (°C/W)
 
2.01
2.24
2.29
2.31
2.38
2.45
2.57
2.63
2.67
2.78
2.85
2.88
2.91
2.98
3.09
3.26
3.28
3.32
3.44
3.47
3.51
3.52
3.53
3.62
3.63
3.64
3.66
3.73
3.76
3.79
3.86
3.94
4.03
4.05
4.2
4.28
4.33
4.35
4.38
4.39
4.42
4.44
4.46
4.49
4.51
4.76
4.85
4.93
5.01
5.17
5.39
5.44
5.5
5.72
5.77
5.83
5.87
5.88
6.12
6.32
6.4
6.5
6.84
6.86
7.05
7.07
7.24
7.45
7.46
7.51
7.74
8.15
8.18
8.36
9.51
10.05
10.49
10.68
11.04
最小
最大
Rth @ 1 W, 400 LFM (°C/W)
 
1.22
1.55
1.66
1.71
1.79
1.8
1.82
1.86
1.91
2.07
2.09
2.12
2.13
2.14
2.21
2.25
2.31
2.42
2.43
2.44
2.48
2.49
2.5
2.52
2.56
2.57
2.6
2.74
2.76
2.8
2.82
2.84
2.86
2.88
2.89
2.97
2.98
3
3.1
3.17
3.21
3.27
3.28
3.3
3.31
3.4
3.44
3.68
4
4.01
4.1
4.13
4.17
4.22
4.48
4.51
4.58
4.74
4.85
5.05
5.08
5.18
5.2
5.56
5.76
5.77
5.79
5.84
6.09
6.25
6.41
6.53
6.81
6.84
7.87
7.88
8.48
最小
最大
PD @ 75°C ΔT, nat conv (W)
 
2.1
2.25
2.58
2.6
2.7
2.85
2.87
2.89
2.9
3.1
3.15
3.4
3.6
3.64
3.7
3.8
3.9
4.02
4.09
4.1
4.23
4.4
4.6
4.7
4.74
4.75
5
5.1
5.2
5.5
5.7
5.8
5.9
6
6.2
6.4
6.5
6.7
6.8
6.9
7
7.3
7.4
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.8
9.9
10
10.8
11.7
12
12.2
12.8
13
13.7
14.4
15.1
16.7
最小
最大
长度(mm)
 
8
14.99
15
17.78
18.79
19
19.05
19.38
20
24.4
25
25.4
27
29.97
30
31.75
31.8
35
36.83
38
38.1
41
42.5
50
50.8
63
63.5
最小
最大
宽度(mm)
 
12.7
12.8
13
13.21
16
16.5
17.8
19
19.7
19.8
20
21.1
22
22.2
22.86
25
25.4
25.91
29
30
32
34.5
34.92
35
41.6
42
44.45
45
51
最小
最大
高度(mm)
 
5.35
6.35
7.1
7.7
9.4
9.5
9.52
9.53
10
10.16
11
11.2
11.43
12
12.5
12.7
14
16
18.5
21.59
25
25.4
最小
最大
材料
 
AL1050
AL1100
AL5052
AL6063-T5
C1100
材料表面处理
 
黑色阳极氧化
镀锡

Rth = 热阻;PD = 功耗

1 2 3 4 5
展示:
型号 冷却套件 焊接引脚方向 焊接引脚长度(mm) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 尺寸:
长x宽x高(mm)
材料 材料表面处理 产品表 库存盘点 报价请求(RFQ)
HSS-B20-0508H-01
HSS-B20-0508H-01
TO-220 水平 5.08 12.99 42.5 x 25.4 x 25.4 AL1100 黑色阳极氧化 HSS-B20-0508H-01产品表 -- 请求报价 HSS-B20-0508H-01
HSE-B20350-NP
HSE-B20350-NP
TO-220 无引脚 -- 15.42 35 x 29 x 12 AL6063-T5 黑色阳极氧化 HSE-B20350-NP产品表 库存盘点HSE-B20350-NP 请求报价 HSE-B20350-NP
HSE-B20250-045H
HSE-B20250-045H
TO-220 无引脚 -- 12.29 50 x 30 x 12 AL6063-T5 黑色阳极氧化 HSE-B20250-045H产品表 库存盘点HSE-B20250-045H 请求报价 HSE-B20250-045H
HSS-B20-061H-03
HSS-B20-061H-03
TO-220 水平 6.1 31.07 19 x 13 x 12.7 AL5052 黑色阳极氧化 HSS-B20-061H-03产品表 库存盘点HSS-B20-061H-03 请求报价 HSS-B20-061H-03
HSS-B20-NP-11
HSS-B20-NP-11
TO-220 无引脚 -- 22.64 17.78 x 19.8 x 21.59 AL1050 黑色阳极氧化 HSS-B20-NP-11产品表 -- 请求报价 HSS-B20-NP-11
HSS-B20-NP-01
HSS-B20-NP-01
TO-220 无引脚 -- 21.92 20 x 19.7 x 7.7 AL5052 黑色阳极氧化 HSS-B20-NP-01产品表 -- 请求报价 HSS-B20-NP-01
HSS-B20-CP-01
HSS-B20-CP-01
TO-220 无引脚 -- 32.65 18.79 x 22.86 x 9.52 AL1050 黑色阳极氧化 HSS-B20-CP-01产品表 库存盘点HSS-B20-CP-01 请求报价 HSS-B20-CP-01
HSS-B20-NP-06
HSS-B20-NP-06
TO-220 无引脚 -- 31.94 19 x 19 x 9.52 AL1050 黑色阳极氧化 HSS-B20-NP-06产品表 库存盘点HSS-B20-NP-06 请求报价 HSS-B20-NP-06
HSS-B20-085H
HSS-B20-085H
TO-220 水平 8.5 26.05 20 x 19.7 x 7.7 AL5052 黑色阳极氧化 HSS-B20-085H产品表 -- 请求报价 HSS-B20-085H
HSS-B20-NP-13
HSS-B20-NP-13
TO-220 无引脚 -- 24.62 17.78 x 44.45 x 9.53 AL1050 黑色阳极氧化 HSS-B20-NP-13产品表 -- 请求报价 HSS-B20-NP-13
HSS-B20-0452H
HSS-B20-0452H
TO-220 水平 4.3 31.83 19.05 x 12.7 x 12.7 AL5052 黑色阳极氧化 HSS-B20-0452H产品表 -- 请求报价 HSS-B20-0452H
HSS-B20-NP-03
HSS-B20-NP-03
TO-220 无引脚 -- 22.14 25.4 x 20 x 7.1 AL5052 黑色阳极氧化 HSS-B20-NP-03产品表 -- 请求报价 HSS-B20-NP-03
HSS-B20-NP-14
HSS-B20-NP-14
TO-220 无引脚 -- 20.24 24.4 x 25 x 9.5 AL1050 黑色阳极氧化 HSS-B20-NP-14产品表 -- 请求报价 HSS-B20-NP-14
HSS-B20-053H-01
HSS-B20-053H-01
TO-220 水平 5.3 20.27 30 x 25.4 x 12.7 AL1050 黑色阳极氧化 HSS-B20-053H-01产品表 库存盘点HSS-B20-053H-01 请求报价 HSS-B20-053H-01
HSS-B20-0503H
HSS-B20-0503H
TO-220 水平 5.03 19.73 29.97 x 25.4 x 12.7 AL1050 黑色阳极氧化 HSS-B20-0503H产品表 库存盘点HSS-B20-0503H 请求报价 HSS-B20-0503H
HSS-B20-043H-01
HSS-B20-043H-01
TO-220 水平 2.8 30.28 31.8 x 22.2 x 5.35 AL1100 黑色阳极氧化 HSS-B20-043H-01产品表 -- 请求报价 HSS-B20-043H-01
HSS-B20-NP-12
HSS-B20-NP-12
TO-220 无引脚 -- 14.33 36.83 x 17.8 x 21.59 AL1100 黑色阳极氧化 HSS-B20-NP-12产品表 库存盘点HSS-B20-NP-12 请求报价 HSS-B20-NP-12
HSS-B20-05H
HSS-B20-05H
TO-220 水平 5 9.28 41 x 51 x 18.5 AL1050 黑色阳极氧化 HSS-B20-05H产品表 -- 请求报价 HSS-B20-05H
HSS-B20-NP-04
HSS-B20-NP-04
TO-220 无引脚 -- 15.27 36.83 x 44.45 x 9.4 AL1050 黑色阳极氧化 HSS-B20-NP-04产品表 库存盘点HSS-B20-NP-04 请求报价 HSS-B20-NP-04
HSS-C52-NP-SMT-TR
HSS-C52-NP-SMT-TR
TO-252 无引脚 -- 41.98 8 x 22.86 x 10.16 C1100 镀锡 HSS-C52-NP-SMT-TR产品表 -- 请求报价 HSS-C52-NP-SMT-TR
HSS-C2591-SMT-TR
HSS-C2591-SMT-TR
TO-263 无引脚 -- 40.16 14.99 x 25.91 x 9.52 C1100 镀锡 HSS-C2591-SMT-TR产品表 -- 请求报价 HSS-C2591-SMT-TR
HSS-C2540-SMT-TR
HSS-C2540-SMT-TR
TO-263 无引脚 -- 21.9 19.38 x 25.4 x 11.43 C1100 镀锡 HSS-C2540-SMT-TR产品表 库存盘点HSS-C2540-SMT-TR 请求报价 HSS-C2540-SMT-TR
HSS-B20-061H
HSS-B20-061H
TO-220 水平 6.1 23.05 38.1 x 12.8 x 12.7 AL5052 黑色阳极氧化 HSS-B20-061H产品表 库存盘点HSS-B20-061H 请求报价 HSS-B20-061H
HSS-B20-0953H
HSS-B20-0953H
TO-220 水平 9.53 23.05 38.1 x 12.8 x 12.7 AL5052 黑色阳极氧化 HSS-B20-0953H产品表 -- 请求报价 HSS-B20-0953H
HSS-B20-065V
HSS-B20-065V
TO-220 垂直 6.5 23.05 38.1 x 12.8 x 12.7 AL5052 黑色阳极氧化 HSS-B20-065V产品表 -- 请求报价 HSS-B20-065V
 
Powered By OneLink