2.5 mm, Jack, Surface Mount, 3 Conductors, Audio Connectors

音频标准(mm)
dropdn-arrow
2.5
3.5
6.3
连接器类型
dropdn-arrow
适配器
插孔
插头
插座
安装方式
dropdn-arrow
线缆 - 模块化
线缆 - 外模
中部安装SMT
面板安装
表面安装
通孔
导体数量
dropdn-arrow
2
3
4
5
6
方向
dropdn-arrow
水平
垂直
屏蔽
dropdn-arrow
内部开关
dropdn-arrow
0
DPDT
通常为开放式
1
SPDT
2
3
端口数量
dropdn-arrow
1
2
长度(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
走向
8.6
9
10
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.8
11
11.1
11.4
11.5
11.6
12
12.2
12.5
13
13.05
13.1
13.3
13.5
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.5
14.6
14.7
15
15.2
15.25
15.5
15.55
15.8
16.2
16.8
17
17.1
17.3
17.5
18
18.5
18.8
19.5
20
20.5
20.6
20.7
20.8
21
21.3
23.3
24
24.4
24.7
25.8
26.6
33.3
33.8
34
34.5
37
38
40.5
40.9
41
45.1
45.6
45.8
46
46.5
52
52.5
57
59
59.5
60
60.4
60.5
64
71
75
88
宽度(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
走向
4.5
5
5.2
5.3
5.6
5.7
5.8
6
6.2
6.3
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.2
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.2
8.3
8.4
8.5
8.7
8.8
9
9.08
9.1
9.5
9.6
9.7
10
10.2
10.4
10.8
11
11.3
11.5
11.8
12
12.2
12.5
12.8
13
13.5
13.8
15
20
26.1
高度(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
走向
2.9
3
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.05
4.1
4.2
4.25
4.3
4.5
4.6
4.65
4.8
5
5.1
5.3
5.4
5.48
5.6
5.65
6
6.1
6.4
7.3
8
9
9.5
10
10.5
11
11.3
12.3
12.7
13.6
颜色
dropdn-arrow
黑色
蓝色
绿色
粉色
白色
IP等级
dropdn-arrow
IP67
无结果
 
Powered By OneLink