参数搜索:音频连接器


音频标准(mm)
 
2.5
3.5
6.3
连接器类型
 
适配器
插孔
插头
插座
安装方式
 
电缆
中部安装SMT
面板安装
表面安装
通孔
导体数量
 
2
3
4
5
6
方向
 
水平
垂直
屏蔽
 
内部开关
 
0
DPDT
通常为开放式
SPDT
1
2
3
最小
最大
高度(mm)
 
2.9
3
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.05
4.1
4.2
4.25
4.3
4.5
4.6
4.65
4.8
5
5.1
5.4
5.6
5.65
6
6.1
6.4
7.3
8
9
9.5
10
10.5
11
11.3
12.3
12.7
13.6
最小
最大
长度(mm)
 
8.6
9
10
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.8
11
11.1
11.4
11.5
11.6
12
12.2
12.5
13
13.05
13.1
13.3
13.5
13.8
13.9
14
14.1
14.5
14.6
15
15.2
15.25
15.5
15.8
16.2
16.8
17
17.1
17.3
17.5
18
18.5
18.8
19.5
20
20.5
20.6
20.7
20.8
21
21.3
23.3
24
24.4
24.7
25.8
26.6
33.3
33.8
34
34.5
37
38
40.5
40.9
41
45.1
45.6
45.8
46
46.5
48
52
52.5
57
59
59.5
60
60.5
64
71
75
88
最小
最大
宽度(mm)
 
4.5
5
5.2
5.3
5.6
5.7
5.8
6
6.2
6.3
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.2
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.2
8.3
8.4
8.5
8.7
8.8
9
9.08
9.1
9.5
9.6
9.7
10
10.2
10.4
10.8
11
11.3
11.5
11.8
12
12.2
12.5
12.8
13
13.5
13.8
15
20
26.1
最小
最大
端口数量
 
0
1
2
颜色
 
黑色
蓝色
绿色
粉色
白色
IP等级
 
IP67
1 2 3 4 5 ...15
展示:
型号 音频标准(mm) 安装方式 导体数量 额定电压 (Vdc) 额定电流 (A) 屏蔽 内部开关 产品表 库存盘点 报价请求(RFQ)
MR-2501
MR-2501
2.5 电缆 2 -- 0.5 -- 0 MR-2501产品表 库存盘点MR-2501 请求报价 MR-2501
SR-2501
SR-2501
2.5 电缆 3 -- 0.5 0 SR-2501产品表 库存盘点SR-2501 请求报价 SR-2501
SJ2-25505A-SMT-TR
SJ2-25505A-SMT-TR
2.5 表面安装 5 12 1 0 SJ2-25505A-SMT-TR产品表 库存盘点SJ2-25505A-SMT-TR 请求报价 SJ2-25505A-SMT-TR
SJ2-25504B-SMT-TR
SJ2-25504B-SMT-TR
2.5 表面安装 4 12 1 1 SJ2-25504B-SMT-TR产品表 库存盘点SJ2-25504B-SMT-TR 请求报价 SJ2-25504B-SMT-TR
SJ2-2503A-SMT-TR
SJ2-2503A-SMT-TR
2.5 表面安装 3 12 1 0 SJ2-2503A-SMT-TR产品表 库存盘点SJ2-2503A-SMT-TR 请求报价 SJ2-2503A-SMT-TR
SJ2-2504D-SMT-TR
SJ2-2504D-SMT-TR
2.5 表面安装 4 12 1 2 SJ2-2504D-SMT-TR产品表 库存盘点SJ2-2504D-SMT-TR 请求报价 SJ2-2504D-SMT-TR
MP-2501A
MP-2501A
2.5 电缆 2 12 1 0 MP-2501A产品表 库存盘点MP-2501A 请求报价 MP-2501A
MP-2511
MP-2511
2.5 电缆 2 12 1 0 MP-2511产品表 库存盘点MP-2511 请求报价 MP-2511
MP-2522-01
MP-2522-01
2.5 电缆 2 12 1 0 MP-2522-01产品表 库存盘点MP-2522-01 请求报价 MP-2522-01
SJ2-25504D-SMT-TR
SJ2-25504D-SMT-TR
2.5 表面安装 4 12 1 2 SJ2-25504D-SMT-TR产品表 库存盘点SJ2-25504D-SMT-TR 请求报价 SJ2-25504D-SMT-TR
SJ2-2594A-SMT-TR
SJ2-2594A-SMT-TR
2.5 表面安装 3 12 1 0 SJ2-2594A-SMT-TR产品表 库存盘点SJ2-2594A-SMT-TR 请求报价 SJ2-2594A-SMT-TR
SJ-25014A-SMT-TR
SJ-25014A-SMT-TR
2.5 表面安装 4 12 1 0 SJ-25014A-SMT-TR产品表 库存盘点SJ-25014A-SMT-TR 请求报价 SJ-25014A-SMT-TR
MR-2502
MR-2502
2.5 电缆 2 12 1 0 MR-2502产品表 库存盘点MR-2502 请求报价 MR-2502
SP-2533-01
SP-2533-01
2.5 电缆 3 12 1 0 SP-2533-01产品表 库存盘点SP-2533-01 请求报价 SP-2533-01
SP-2533A
SP-2533A
2.5 电缆 2 12 1 0 SP-2533A产品表 库存盘点SP-2533A 请求报价 SP-2533A
SP-2541
SP-2541
2.5 电缆 4 12 1 0 SP-2541产品表 库存盘点SP-2541 请求报价 SP-2541
SP-2541-WT
SP-2541-WT
2.5 电缆 4 12 1 0 SP-2541-WT产品表 库存盘点SP-2541-WT 请求报价 SP-2541-WT
SP-2544
SP-2544
2.5 电缆 4 12 1 0 SP-2544产品表 库存盘点SP-2544 请求报价 SP-2544
SP-2544A
SP-2544A
2.5 电缆 4 12 1 0 SP-2544A产品表 库存盘点SP-2544A 请求报价 SP-2544A
SP-3530
SP-3530
2.5 电缆 3 12 1 0 SP-3530产品表 库存盘点SP-3530 请求报价 SP-3530
SR-2530-01
SR-2530-01
2.5 电缆 3 12 1 0 SR-2530-01产品表 库存盘点SR-2530-01 请求报价 SR-2530-01
SR-2540-01
SR-2540-01
2.5 电缆 4 12 1 0 SR-2540-01产品表 库存盘点SR-2540-01 请求报价 SR-2540-01
SJ1-2503A
SJ1-2503A
2.5 通孔 3 12 1 0 SJ1-2503A产品表 库存盘点SJ1-2503A 请求报价 SJ1-2503A
SP-2501
SP-2501
2.5 电缆 3 12 1 0 SP-2501产品表 库存盘点SP-2501 请求报价 SP-2501
SP-25401
SP-25401
2.5 电缆 4 -- 0.5 0 SP-25401产品表 库存盘点SP-25401 请求报价 SP-25401
 
Powered By OneLink