具有IP67等级的防水USB Micro B和Type C插座

2019年1月29日


具有IP67等级的防水USB Micro B和Type C插座

CUI互联集团今日宣布新增几款防水USB连接器,异物防护(IP)等级为IP67,加入USB产品系列。此类连接器能够防潮并防环境污染物,提供USB Micro B和Type C插座类型,同时符合USB 2.0或USB 3.1第2代标准,具体取决于型号。

CUI的USB插座提供表面贴装和中部安装SMT安装方式,可在垂直或水平方向安装,其中多种型号的设计都带有塑料安装耳片,增加在印刷电路板上的稳定性。这些防水型USB连接器的额定插接次数高达10,000次,工作温度范围达到-40至85°C,是适合消费类和便携式电子设备的非常可靠的解决方案。所有型号均可进行回流焊,在装配过程中增加了灵活性。

符合USB 3.1第2代标准的UJ31-CH-3-MSMT-TR-67USB Type C连接器系列还支持速度高达10 Gbps的数据传输,以及在20 V电压下高达100 W的功率。这使其成为非常坚固耐用的多用途连接器,适合消费类和便携式电子领域的各种I/O应用,包括智能手机、可穿戴产品,以及工业自动化设备。

此类防水型USB连接器直接通过分销商供货,起订数量为1500件,每件1.93美元。请联络CUI了解OEM定价。

总览
产品名称:防水USB连接器
供货期: 存货达6周
可能的用户: 工业和户外使用的消费类和便携式电子产品
主要特性: USB 2.0或USB 3.1第2代标准,IP67级
成本: 通过分销商订购,起订数量为1500件,每件1.93美元。

媒体图片
网络 | 打印




 
Powered By OneLink