IP67级紧凑框架尺寸防水扬声器

2018年9月18日


IP67级紧凑框架尺寸防水扬声器

CUI音频产品集团今天宣布在其CMS产品系列中新增几种具有IP67级异物防护(IP)的微型防水扬声器产品。这类防水扬声器采用大小仅为15 x 11 mm的紧凑型封装,并且型面高度低至2.5 mm,非常适合在工业和户外应用中用于容易受到和遇到环境污染物的便携和手持式电子设备。

这些矩形框架型号产品在0.1米处的声压级(SPL)为90至93 dB,标称输入为0.7 W,共振频率为550至800 Hz,阻抗等级为6或8欧姆。所有系列还提供弹簧触点、焊盘或引线安装方式,并采用钕磁铁和麦拉盆构造,提高了耐用性。

CMS系列直接通过分销商供货,起订数量为500件,每件1.22美元。请联络 CUI 了解 OEM 定价

总览
产品名称:CMS系列
供货期: 存货达6周
可能的用户: 容易受潮和遇到污染物的手持式设备
主要特性: IP67级紧凑封装
成本: 通过分销商订购,起订数量为500件,每件1.22美元

媒体图片
网络 | 打印




 
Powered By OneLink