防水驻极体电容传声器的异物防护等级高达IP67

2018年2月20日


防水驻极体电容传声器的异物防护等级高达IP67

CUI音频产品集团今天宣布推出一系列防水型驻极体电容传声器,异物防护(IP)等级为IP57、IP65和IP67。这些传声器的灵敏度等级为-42至-25 dB,信噪比为57至70 dBA,非常适合需要考虑湿度和环境污染物的各种工业和户外应用。

该产品组合中的所有型号均为全向传声,并采用直径最小4毫米且高度最低1.5毫米的紧凑型封装。此类结构紧凑的全向传声器还具有2 Vdc或3 Vdc的工作电压,工作频率范围为20至20,000 Hz,且能提供引线和端子安装两种配置。工作温度范围介于-40至+80°C之间,而且所有传声器均符合RoHS标准。

IP级传声器直接通过分销商供货,起订数量为1000件,每件1.14美元。请联络CUI了解OEM定价。

总览
产品名称:CME-1538-100LB, CMC-4015-130T, CMC-4015-25L100, CMC-2742WBL-25LCMC-6027-42L100, CMC-6035-130T, CMC-9745-130T
供货期:存货达12周
可能的用户:户外使用的消费类、工业类和便携式电子产品
主要特性:IP57、IP65和IP67等级
成本:通过分销商订购,起订数量为1000件,每件1.14美元

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink