CUI互连产品组合新增USB电缆组件

2019年3月6日


CUI互连产品组合新增USB电缆组件

CUI的互连部门今天宣布在其现有的连接器电缆组件产品组合中增加USB电缆产品。USB电缆组件提供USB A型、USB B型、Micro B、Mini B和USB C型插头和插座,以及DC电源插头、钝切,及剥线和镀锡终端。这些USB电缆属于CUI的交流电源线系列,符合USB 2.0和USB 3.1 第1代标准,同时提供灵活的选项和定制方案,以满足设计人员的数据传输或电力传输需求。

所有USB电缆型号均采用PVC、TPE或无卤素护套材料进行屏蔽保护,供应黑色或白色1米长度,以及24线、26线、28线或32线规格,具体取决于产品系列。USB电缆的电压额定值标称为20 Vdc,电流额定值为1至3 A,且工作温度范围是-20至+ 80°C。所有型号均符合RoHS和UL94V-0可燃性评级。

CUI产品管理总监David Carroll表示:“在CUI的互连产品组合中增加USB电缆是对我们USB连接器产品线的自然延伸。”Carroll断言:“这一新产品的推出,通过为工程师提供从电缆到连接器的完整互连解决方案,进一步推动了CUI力求简化工程师元件选择过程这一目标的实现。”

CUI的USB电缆直接通过分销商供货,起订数量为500件,每件1.25美元。请联系CUI,了解OEM定价。

总览
产品名称: USB电缆
供货期: 存货达9周
可能的用户: 消费类和便携式电子产品中的数据传输或电力传输
主要特性: USB 2.0和USB 3.1第1代标准,连接器选项范围
成本: 通过分销商订购,起订数量为500件,每件1.25美元

媒体图片
网络 | 打印




 
Powered By OneLink