2021年3月9日
Bel集团旗下CUI公司今日宣布,其VGS系列紧凑型金属盒封装的底架安装单输出AC-DC电源新增三条产品线。VGS-C、VGS-D和VGS-W系列的额定功率为35至350 W(取决于具体系列), 工作温度范围介于-25至+70°C之间,多数系列的工作温度范围均在-30至+70°C之间。这三个系列全都通过62368-1安全认证,具备低空载功耗,能够降低工业应用的待机功耗。
对于预算受限的应用,CUI VGS-C系列提供35至350 W的额定功率,并具有5、12、15、24、36和48 Vdc的单输出电压。VGS-D系列型号具备有源功率因数校正和过热保护,提供75至320 W的额定功率,以及5、12、15、24和48 Vdc的电压。VGS-W系列的额定功率为35至150 W,并具有5、12、15、24、36和48 Vdc电压。VGS-D和VGS-W具有305 Vac的广泛输入电压范围,所有三个系列的型号均可调整输出。
虽然这三个系列中的大多数型号都采用对流冷却,但功率较高的VGS-350C和VGS-320D都采用强制风冷功能,配备内置温控风扇。所有型号还都具有螺丝端子接口,以及短路、过流和过压保护功能。还可提供端子盖和保形涂层选项。
VGS-C、VGS-D和VGS-W系列设计用于满足IEC/EN 61558、IEC/EN 60335和GB 4943体系要求。这些装置还符合55032 B类辐射/传导放射规定,满足61000-3-2谐波和61000-4-3抗干扰要求。