CUI互连产品组合新推出接线端子连接器

2019年6月18日


CUI互连产品组合新推出接线端子连接器

CUI的互连集团今日宣布在现有的连接器产品线中新增几款接线端子连接器。此类接线端子最多配备24极,提供插拔式、螺钉式和无螺钉配置,具有2.54、3.50、3.81、5.00、5.08和7.62毫米针距选项。此类接线端子型号还提供水平、垂直、45°和180°方向配置,因而非常适合照明系统、商业建筑设备、工业控制,以及需要在现场快速端接电线的任何线对板应用。

这一接线端子系列适合28至10 AWG电线,所有型号都包含蓝色、绿色、橙色、黄色、灰色和黑色选项,另外还有一个白色选项专门用于连接无螺钉型号的按钮。此类接线端子还具有至2至30 A的UL电流额定值、5至32 A的IEC电流额定值,以及150和300 Vdc的UL电压额定值和130至630 Vdc的IEC电压额定值。所有型号的工作温度范围都达到40至105°C,因而也符合RoHs和UL94V-0易燃性评级。

CUI的接线端子连接器直接通过分销商供货,起订数量为1000件,每件0.16美元。请联络CUI了解OEM定价。

总览
产品名称:接线端子
供货期: 存货达3周
潜在用户: 照明系统、商业建筑设备、工业控制以及任何线对板应用
主要特性: 插拔式、无螺钉和螺钉式型号,多种配置和选项
成本: 通过分销商订购,起订数量为1000件,每件0.16美元

媒体图片
网络 | 打印




 
Powered By OneLink