12位或14位分辨率紧凑型低功耗绝对值编码器

2018年4月4日


12位或14位分辨率紧凑型低功耗绝对值编码器

CUI的Motion Group今天宣布,其AMT模块化编码器系列新增两个绝对值编码器系列,输出12位或14位单圈绝对位置信息。AMT21系列具有高速RS-485通信功能,而AMT23系列采用同步串行接口(SSI)设计,两者都基于CUI的专有电容感应技术。电容式平台提供高度耐用且精确的位置反馈解决方案,能够避免运动应用中常常遇到的污垢、灰尘和油渍问题。这两个系列采用紧凑型封装,尺寸小至1.53 x 1.12 x 0.40英寸(39 x 28 x 10 mm),带有一个锁片,以便于安装。这两个系列的电流消耗低,5 V时只有8 mA,精确度为±0.2机械角度,非常适合采用电池供电的工业、机器人和自动化应用。

两种型号都可以径向或轴向定位,工作温度范围为-40至+105°C。由于两种绝对值编码器的数字特性,AMT21和AMT23具有高度的可定制性和可配置性,能够通过CUI的AMT Viewpoint™软件设定旋转方向和零位。AMT的简单设计加上One Touch Zero™功能,将安装和校准任务所花费的时间缩减至数秒。

AMT21和AMT23可与各种电机配套,也能组成套件,其中包含2mm至8mm的9种套筒内圈选择、两个简单的安装工具以及一个标准基板和一个宽型基板,基板上面有多种预钻安装孔布局,使用户获得最大的设计灵活性。

AMT21和AMT23系列直接通过分销商供货,起价为45.17美元/套,每套50件。请联络CUI了解OEM定价

总览
产品名称:AMT21AMT23
供货期:存货达5周
可能的用户:工业、机器人、电池供电、自动化应用
主要特性:功耗低,12位或14位分辨率,紧凑外形
成本:通过分销商订购,45.17美元/套,每套50件。

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink