紧凑型U型底架安装电源

U型安装盒AC-DC电源

紧凑型U型底架安装电源


CUI的120 W至600 W的U型安装盒AC-DC电源系列为紧凑型底架安装盒设计。该部件具有一系列输出电压选项和功能,非常适合您的下一代信息技术、数据通信、无线或工业应用。

特性


  • 120W ~ 600W
  • 紧凑的U型安装盒封装
  • 提供非标准电压

浏览U型AC-DC电源

合计 4 个搜索结果

系列


VSUU-120C系列

120W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源

立即查看

VSUU-120C-D系列

120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 双路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源

立即查看

VSUU-120C-T系列

120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 三路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源

立即查看

VSUU-150C系列

150W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源

立即查看

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink