CUI 的 DC-DC 电源滤波器具有高达 160 Vdc 的输入电压范围、-40 至 +100°C 的工作温度范围、3 至 25 A 的电流额定值,以及 30 至 75 W 的功率选项。除了提供 PCB 安装、底架安装和 DIN 导轨安装方式外,这些 DC-DC 电源滤波器还具有高达 95% 的非冷凝存储湿度,符合 CISPR22 EN 55022 B 类与 IEC/EN 61000-4-5 全球标准,可轻松优化以减少直流输电线上的 EMI 噪声。
共计 11 个搜索结果