CUI多样化的隔离式DC-DC转换器产品线具有0.66至700瓦特功率,并且供应板上安装、底架安装和DIN导轨套件。我们的隔离式DC-DC模块具有各种封装、输入电压、输出电压和隔离电压选项,是一系列应用的理想之选,其中包括电信设备、工业控制系统、电池充电设备和消费类电子产品。对于无法构建板载电源系统的应用,我们的底架安装和DIN导轨隔离式DC-DC转换器产品线能够提供便利而坚固的安装方案。
共计 17 个搜索结果