带有2.0 mm中心引脚的圆柱式电源连接器

2.0 mm中心引脚DC电源插座


垂直和直角型号

资源

带有2.0 mm中心引脚的圆柱式电源连接器

CUI的2.0 mm中心引脚直流电源插座连接器外孔直径为5.5至6.6 mm,并且提供面板安装、表面贴装和通孔安装等多种安装方式。这些DC电源插座的电流额定值为2至8 A,电压额定值为12、16、18和24 Vdc,提供直角或垂直朝向。有几种型号还提供屏蔽功能。

亮点

  1. 2.0 mm中心引脚
  2. 面板安装、SMT、通孔安装选项
  3. 垂直和直角版本
  4. 2 ~ 8 A 电流额定值
  5. 可提供屏蔽型号

筛选产品

安装方式
 
中部安装SMT
面板安装
表面安装
通孔
额定电流 (A)
 
2
2.5
4
5
8
额定电压 (Vdc)
 
12
16
18
24

索取
样品

产品表

系列

PJ-059A
2 x 5.7mm, 2.5A, 水平, 通孔, 圆锥针, 锁定型, Dc电源插座连接器
立即查看
 
Powered By OneLink