专为可再生能源应用设计的DC-DC模块

超宽输入DC-DC转换器


输入电压比例高达10:1

专为可再生能源应用设计的DC-DC模块


CUI的AE系列是采用完全封装的隔离式DC-DC转换器产品系列,可选板上安装、底架安装和DIN导轨安装配置,额定功率为5W、10W、15W和40W。这些型号的输入电压高达1500 Vdc,输入比高达10:1,并提供5600 Vdc输入至输出隔离,可在太阳能设备、风力涡轮机和电子充电站等可再生能源应用中可靠运行。AE系列的满载工作温度范围为-40至+70°C,提供带自动恢复的连续短路保护,还支持额定操作范围高达5000米的远程高空安装。

特性


  • 5~40W额定功率
  • 输入电压高达1500Vdc
  • 5600直流电压隔离
  • -40~70°C工作温度
  • 额定高达5000米

浏览宽输入DC-DC转换器

合计 4 个搜索结果

系列


AE5-EW系列

5W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 5针DIP, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

AE5-EW-T系列

5W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

AE15B-EW系列

15W, 10:1输入范围, 单稳压输出, PCB, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

AE15B-UW系列

15W, 10:1输入范围, 单稳压输出, PCB, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink