适合高湿度应用的全向传声器

防水型驻极体电容传声器
异物防护等级高达IP67

资源

适合高湿度应用的全向传声器

我们的防水型驻极体电容传声器的异物防护(IP)等级高达IP67,具有低至-42 dB的灵敏度等级,信噪比为57至70 dBA。此类全向传声器提供引线和端子安装两种配置,工作频率为20至20,000 Hz。我们的防水型传声器采用直径仅为4 mm且高度仅为1.5 mm的紧凑型封装,非常适合存在湿度和环境污染物的各种工业和户外应用。

亮点

  1. IP57、IP65 和IP67等级
  2. 全向传声
  3. 灵敏度等级低至-42 dB
  4. 直径仅为4 mm
  5. 高度仅为1.5 mm

索取
样品

产品表

系列

 
Powered By OneLink