Tectrol电源


CUI收购了Tectrol, Inc.的资产。

资源

CUI收购了Tectrol, Inc.的资产。

2015年3月5日,CUI收购了加拿大电源公司Tectrol, Inc.的资产。CUI将继续运营位于加拿大多伦多的设计和制造工厂,并且将利用CUI的资源最大程度地提高该新业务部门的效益。CUI已经是数字电源领域的领导者,此次收购将为CUI电源集团增添功率范围为600 W至12,000 W、标准和自定义能力得到改进的高密度、高效率AC和DC电源产品组合。此次收购还涵盖Tectrol在加拿大的6,875 ㎡先进设计和生产工厂,极大地增强了CUI的电源设计和制造资源。

要了解更多:

 
Powered By OneLink