电源
适用于安全和监控应用

资源

用于保障安全的电源

安全和监控系统有助于持续保障家居、家庭和企业的安全。软件组件和视频监控即服务(VSaaS)等技术进步正在逐步改变此设备的使用方式及其可能具有的智能性。此外,这些进步更便于更多商业和住宅空间用户使用安全产品。随着人们对可靠安全解决方案需求的增长,选择可靠的电源对确保此类应用持续可靠运行变得前所未有的重要。

我们服务的应用

  • 家居/商业安全系统
  • 远程摄像头
  • 无人机(UAV)
  • 移动监控设备
  • 雷达装置

定制电源

我们致力于为客户提供协作式设计体验,从细微修改到完全定制的解决方案无所不包。

了解详情 


推荐的产品


前端AC-DC电源

  • 600W ~ 12,000W
  • 80+铂金级效率
  • 大于35W/in3的领先功率密度
  • 效率高达94%
  • PMBus™数字接口
  • N +1冗余
  • 全定制功能

了解详情 


外部AC-DC电源

  • 5W ~ 150W
  • 壁式插座和桌面版包装
  • VI级能效标准和欧盟能效标准Tier 2
  • 空载功耗低于0.075W
  • 可选多叶片和USB连接器选项

了解详情 


底架安装AC-DC电源

  • 5W ~ 500W
  • 单路、双路和三路输出
  • 开放式、U型、金属盒和封装式包装选项
  • 全套安全认证

了解详情 


封装AC-DC电源

  • 1W ~ 25W
  • 板上安装和底架安装套件
  • 温度范围广,适用于恶劣环境
  • 最高4k直流电压隔离

了解详情 


板上安装DC-DC转换器

  • 1W ~ 600W
  • SIP、DIP和SMT配置
  • 1,000 ~ 6,000直流电压隔离
  • -40~105°C的工作温度范围
  • 稳压和非稳压输出选项

了解详情 


底架安装DC-DC转换器

  • 10W ~ 600W
  • 2:1和4:1输入范围选项
  • 1,500直流电压隔离
  • -40~85°C的工作温度范围
  • 效率高达92%

了解详情 


紧凑型系统级封装(SIP) AC-DC电源

  • 1 W、3 W、5 W型号
  • 密封式和开放式框架封装
  • 垂直和直角版本
  • -40至+85°C宽泛的工作温度范围
  • 效率高达80%

了解详情 

 
Powered By OneLink