嵌入式
解决方案

资源

软件定义电源—嵌入式解决方案

借助于连接性,电源已由原来的孤岛顺利转型为真正的电源生态系统中的元素,成为软件定义电源架构的核心。对于开发数据通信、存储、网络和电信等应用的软件定义电源架构设计师们而言,CUI的PMBus™兼容型前端AC-DC电源、高级总线DC-DC转换器和数字负载点模块奠定了坚实的基础。

前端电源

PSA-1100 系列
1100 W,单路输出,PFC,1U前端,热插拔,AC-DC电源
  • 12直流电压输出
  • 超薄1U尺寸
  • 盲插连接,用于热插拔功能
  • 冗余(N+1) 运行
  • 下降电流分配

了解详情 

PSD-1100 系列
1100 W,单路输出,PFC,1U前端,热插拔,DC-DC电源
  • 40~72直流电压输入
  • 12直流电压输出
  • 超薄1U尺寸
  • 盲插连接,用于热插拔功能
  • 冗余(N+1) 运行
  • 下降电流分配

了解详情 

PSE-3000-48 系列
3000 W,单路输出,PFC,1U前端,热插拔,AC-DC电源
  • 48直流电压输出
  • 80 PLUS白金级效率
  • 盲插连接,用于热插拔功能
  • 冗余(N+1) 运行
  • 下降电流分配
  • 单一输入/输出连接器,用于AC输入、DC输出和信号

了解详情 

PSE-3000-54 系列
3000 W,单路输出,PFC,1U前端,热插拔,AC-DC电源
  • 54直流电压输出
  • 80 PLUS白金级效率
  • POE输出隔离;(1500 Vrms至接地)
  • 盲插连接,用于热插拔功能
  • 冗余(N+1) 运行
  • 下降电流分配
  • 单一输入/输出连接器,用于AC输入、DC输出和信号

了解详情 

高级总线转换器

NEB-D 系列
264~300W Novum中间总线八分之一砖型DC-DC转换器,带有数字控制
  • 高效率,半载12 V输出电压下的典型值为95.2%
  • 全面监管
  • 2250 Vdc输入至输出隔离
  • 兼容 Architects of Modern Power® (AMP Group) ABCeb-AMP™

了解详情 

NQB-D 系列
420~468W Novum中间总线四分之一砖型DC-DC转换器,带有数字控制
  • 高效率,半载12 V输出电压下的典型值为96.4%
  • 全面监管
  • 2250 Vdc输入至输出隔离
  • 兼容 Architects of Modern Power® (AMP Group) ABCeb-AMP™

了解详情 

数字负载点转换器

NDM2Z 系列
12~50A Novum 数字POL DC-DC转换器模块,带有自动补偿
  • 12、25、50 A输出电流
  • 自动补偿
  • 出色的瞬态响应
  • 有源电流共享(仅限25A和50A款)
  • 兼容Architects of Modern Power® (AMP Group)

了解详情 

NDM3Z-90 系列
90A Novum数字POL DC-DC转换器模块,带有补偿免费设计
  • 输出高达90 A
  • 同级领先效率
  • 出色的瞬态响应
  • 免补偿设计—始终稳定
  • 有源电流共享和压降共享,360A时高达4个模块
  • 兼容Architects of Modern Power® (AMP Group) teraAMP™

了解详情 

 
Powered By OneLink